ZHCAG32 December 2025 LM65625-Q1
典型的 PDLC 应用需要的交流电压范围为 15-100V,频率为 50-60Hz,但确切的电压和开关频率在很大程度上取决于材料厚度和所需的开关速度。PDLC 应用的供电方案有多种。最常见的方案采用分立式方法,其中微控制器、高压 MOSFET 驱动器和外部功率级以所需频率实现交流输出电压。目前的 PDLC 功率级电路体积庞大,BOM 成本较高。本文提出的 PDLC 双路降压配置采用更少、更经济的元件,可以替代传统应用电路。此外,在双路降压配置中,LM6565X5 通过包含电容器并将环路补偿集成至功率级降压稳压器,最大限度减少了外部元件数量。