ZHCAG32 December 2025 LM65625-Q1
根据对 PDLC 双路降压应用电路的分析与评估,可得出以下结论。与典型的 PDLC 应用电路相比,双路降压应用电路因集成驱动器和 MOSFET 而具有更低的 BOM 成本。LM656x5 的 35ns 最短导通时间支持高频率工作模式,并能实现满足最大交流电压摆幅所需的高转换比。由于元件数量减少,该降压应用电路还具备更高的功率密度和更优的 FIT 率。如果需要较低的输出电流,可以为此类应用使用 LMR604X0 等小电流器件。