ZHCAG29 December   2025 AFE4432

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2SPI 通信问题和根本原因
  5. 3设计
  6. 4总结
  7. 5参考资料

摘要

可穿戴设备的发展趋势是低功耗、超小外形以及将各种功能集成到单个应用智能手表中。智能手表是最广为人知的应用,但智能手表的覆盖范围正在扩展,包括指环、手环、耳机等。可穿戴设计通常在小型器件内包含各种通信协议,包括 Bluetooth®、LTE、5G、SPI 和 I2C。因此,信号干扰可能在应用中的任何时间发生,有效管理这种干扰是一项关键的技能和专业知识。本应用报告演示了越来越小、越来越复杂的可穿戴设计中可能出现的通信问题(尤其是 SPI),以及如何识别和解决原因。