ZHCAG29 December   2025 AFE4432

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2SPI 通信问题和根本原因
  5. 3设计
  6. 4总结
  7. 5参考资料

设计

一种现场适用的设计是向 SCLK 线路添加滤波器以消除噪声。由于 SPI 通信本身速度并不快,因此额外的滤波器因延迟而影响通信的可能性非常低。需要使用低通滤波器来消除高频。考虑到工作频率,截止频率应当约为工作频率和裕度的三倍。图 3-1 展示了 LPF 基本特性曲线。

 低通滤波器特性曲线图 3-1 低通滤波器特性曲线

低通滤波器 (LPF) 截止频率为 Fc。Fc 可表示为下面的公式:

方程式 1. Fc=12πRC

此外,滤波器必须尽可能靠近从器件、AFE4xxxx 和引脚放置,以消除时钟噪声并保持器件正常运行。将滤波器放置在通信线路的中间或主侧会导致将噪声重新引入滤波后的信号中。图 3-2 显示了如何放置滤波器。

 SCLK 路径中的建议 LPF 原理图图 3-2 SCLK 路径中的建议 LPF 原理图

另一种方法是在设计下一个版本的器件时增加 SCLK 缓冲器的迟滞裕度。可穿戴设备的发展趋势是尽可能地降低外部噪声,从而实现功耗、产品尺寸和价格竞争力。因此,对于可穿戴设备以及所有致力于 PE 的设备,都必须考虑改善下一代产品开发中缓冲器的迟滞,这种性能可以提高产品的竞争力。