ZHCAG22 December 2025 ADS125H01 , ADS125H02 , ADS131B23 , ADS131B24-Q1 , ADS131B26-Q1 , AMC7832 , AMC7836 , DAC11001A , DAC11001B , DAC60096 , DAC61401 , DAC61402 , DAC61404 , DAC61408 , DAC61416 , DAC714 , DAC71408 , DAC71416 , DAC7714 , DAC7715 , DAC7716 , DAC7724 , DAC7725 , DAC7731 , DAC7734 , DAC7744 , DAC7760 , DAC81001 , DAC81401 , DAC81402 , DAC81404 , DAC81408 , DAC81416 , DAC8234 , DAC8734 , DAC8760 , DAC8771 , DAC8775 , DAC91001 , SN6505A , SN6505B , TPS7A39
| 输入电压 | 输出电压 | 推荐器件 |
|---|---|---|
| +5V | ±15V | SN6505B、TPS7A3901 |
目标:从 +5V 电源生成 ±15V 精密电源。
部分精密模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 需要高压电源才能工作。本模拟工程师电路描述了一种可用于高压精密数据转换器的精密高压电源电路。在本设计中,推挽驱动器首先使用现成的中心抽头变压器将 +5V 电源输入升压至约 ±20V。随后,双路输出低压降 (LDO) 电压稳压器设定 ±15V 的电源输出。许多应用,如可编程逻辑控制器 (PLC)、模拟输入和模拟输出,在进行输入测量或输出驱动时都需要高压电源。
| 电源 | |||
|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 VCC | 输出 VSS | 输出电流负载 |
| +5V | +15V | -15V | 50mA |
SN6505B 通过开关 D1 和 D2 产生周期信号。这些周期通过中心抽头变压器推入或拉出电流。开关周期交替进行,以在整流器二极管后提供正负电压输出。下图显示了开关周期期间的输出电流路径。
本电路在 ADS125H02EVM 的双电源上进行了测试。虽然该评估模块面向精密 ADC 设计,但该电源也可用于精密 DAC,例如 DAC81404 或 DAC8760。
使用 5V 电源提供输入。在 LDO 输入端测量推挽转换器的输出电压。同时还测量了 LDO 的输出。测量结果如下表所列。
| 测量 | 正输出 (V) | 负输出 (V) |
|---|---|---|
| 推挽转换器整流器二极管后的输出电压 | 19.874 | -19.929 |
| LDO 的输出电压 | 15.202 | -15.124 |
由于输出电压显著超过输入电压,因此输出负载电流保持远小于输入电流。使用电阻负载测试 TPS7A3901 双路 LDO,从正 LDO 输出拉出电流,向负 LDO 输出灌入电流。下图显示了 5V 电源的输入电流与 ±15V 电源输出电流负载之间的关系。
根据对所搭建电路的测量,输入电流超过输出负载电流的八倍。对于提供 500mA 的标准 USB 2.0 端口,±15V 电源的最大输出电流可达到约 60mA。
此外,还测量了电路输出效率。根据 5V 电源计算出输入功率,并记录了电源电流。然后,根据 ±15V 电源计算出输出功率,并记录了输出负载电流。这些值是根据不同输出负载绘制的,用以显示电源效率。测得本电路在负载电流为 50mA 时的效率为 73%。效率结果如下图所示。
可使用参数搜索工具查找其他可用的 DAC 器件或在这些精密 ADC 中查找其他 ADC 器件。
| 器件 | 主要特性 | 链接 |
|---|---|---|
| SN6505B | 用于隔离式电源的低噪声 1A 变压器驱动器 | SN6505B |
| TPS7A3901 | 双路、150mA、宽 VIN 正负 LDO 电压稳压器 | TPS7A39 |
| ADS125H02EVM | ADS125H02 评估模块用户指南 | ADS125H02EVM |
| ADS125H02 | 具有 ±20V 输入、PGA、IDAC、GPIO 和 VREF 的 24 位、40kSPS、2 通道 Δ-Σ ADC | ADS125H02 |
| DAC81404 | 具有内部基准的四通道 16 位和 12 位高压输出 DAC | DAC81404 |
| DAC8760 | 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC | DAC8760 |
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路说明书。
其他资源
如需 TI 工程师的直接支持,请使用 E2E 社区: