ZHCAG16 November   2025 AM62P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 SysConfig CodeGen 工具
  5. 2入门指南
    1. 2.1 如何启动 SysConfig(GUI 和命令行)
    2. 2.2 与 CCS 和 Makefile 构建系统的集成
    3. 2.3 MCU SDK 中 SysConfig 文件的位置
      1. 2.3.1 使用现有的 SysConfig 文件
      2. 2.3.2 创建新的 SysConfig 文件
  6. 3CCS 中的示例 SysConfig
    1. 3.1 I2C 读取示例
  7. 4通用应用程序配置
    1. 4.1 RAT 配置
    2. 4.2 MPU 配置
    3. 4.3 MMU 配置
    4. 4.4 系统初始化
      1. 4.4.1 DPL 初始化
      2. 4.4.2 时钟初始化
      3. 4.4.3 PinMux 配置
      4. 4.4.4 驱动程序初始化
      5. 4.4.5 板级外设初始化
  8. 5输出文件
    1. 5.1 CodeGen 工具生成的文件
      1. 5.1.1 调试与故障排除
    2. 5.2 版本不匹配
    3. 5.3 资源冲突
      1. 5.3.1 引脚冲突
      2. 5.3.2 模块实例冲突
      3. 5.3.3 多核资源冲突
    4. 5.4 不支持的驱动程序
    5. 5.5 使用“保留外设”
  9. 6免责声明与预期用途
  10. 7总结
  11. 8参考资料

如何启动 SysConfig(GUI 和命令行)

SysConfig 工具可以通过 GUI(图形用户界面)或通过 CLI(命令行界面)启动。

  • 若要使用 GUI 打开该工具,请导航至 SysConfig 目录并双击 sysconfig_gui.bat 文件。
  • 要通过 CLI 打开 SysConfig CodeGen 工具,请执行以下步骤。
    • 导航到示例目录,直至 makefile 可见。
    • 执行以下命令。如果是 Linux,使用 make;如果是 Windows,则使用 gmake。
> {gmake|make} -s syscfg-gui
  • 要通过 CLI 运行 SysConfig 工具,请使用以下命令。以下命令将输出 SysConfig CodeGen 工具生成的所有文件。
> cd ${SysConfig_root} > sysconfig_cli.bat -s ${MCU+SDK_root}\.metadata\product.json -d AM6442 -o ${Project_path}\debug ${Project_path}\example.syscfg