ZHCAG16 November   2025 AM62P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 SysConfig CodeGen 工具
  5. 2入门指南
    1. 2.1 如何启动 SysConfig(GUI 和命令行)
    2. 2.2 与 CCS 和 Makefile 构建系统的集成
    3. 2.3 MCU SDK 中 SysConfig 文件的位置
      1. 2.3.1 使用现有的 SysConfig 文件
      2. 2.3.2 创建新的 SysConfig 文件
  6. 3CCS 中的示例 SysConfig
    1. 3.1 I2C 读取示例
  7. 4通用应用程序配置
    1. 4.1 RAT 配置
    2. 4.2 MPU 配置
    3. 4.3 MMU 配置
    4. 4.4 系统初始化
      1. 4.4.1 DPL 初始化
      2. 4.4.2 时钟初始化
      3. 4.4.3 PinMux 配置
      4. 4.4.4 驱动程序初始化
      5. 4.4.5 板级外设初始化
  8. 5输出文件
    1. 5.1 CodeGen 工具生成的文件
      1. 5.1.1 调试与故障排除
    2. 5.2 版本不匹配
    3. 5.3 资源冲突
      1. 5.3.1 引脚冲突
      2. 5.3.2 模块实例冲突
      3. 5.3.3 多核资源冲突
    4. 5.4 不支持的驱动程序
    5. 5.5 使用“保留外设”
  9. 6免责声明与预期用途
  10. 7总结
  11. 8参考资料

时钟初始化

在应用程序中使用外设之前,必须通过启用和配置相应的时钟设置来正确初始化该外设。时钟初始化通过调用 TISCI API 实现。添加外设时,该工具会自动生成时钟配置所需的代码。

当用户在 CodeGen 工具中添加任何模块/外设时,配置的时钟参数会自动填入 TISCI API 用于设置频率的结构体(例如 gSocModulesClockFrequency)中。Module_clockEnable() API 通过启用时钟的 LPSC 门来完成模块的电源配置。

图 4-6 显示了由工具生成的用于启用和配置外设时钟的代码。

 时钟配置图 4-6 时钟配置