ZHCAG16 November 2025 AM62P
若要开始使用 SysConfig CodeGen 工具,请导入 MCU SDK 中提供的支持 SysConfig 的现有示例。
图 3-1 示例项目右键点击 syscfg 文件,然后选择“Open With”→“SysConfig Editor”。
图 3-2 SysConfig CCS GUI 编辑器
图 3-3 SysConfig CCS GUI 视图
图 3-4 SysConfig 器件视图“Project Properties”(项目属性)中已添加了 SysConfig 支持。默认情况下,此项目已针对 AM64x 系列器件完成配置,所选器件封装设置为 FCBGA (ALV) 封装。如果默认情况下,CCS 项目中未针对 AM64x SysConfig 支持设置项目属性,则 syscfg 文件将不会成功启动 GUI。
使用独立版的 CodeGen 工具(通过 CLI 打开)时,模块配置的步骤与此相同。