ZHCAG09
November 2025
MSPM0G3507
1
1
说明
2
所需外设
3
兼容器件
4
设计步骤
5
设计注意事项
6
软件流程图
7
应用代码
8
其他资源
9
E2E
10
商标
4
设计步骤
根据要实现的压电蜂鸣器,确定音频参数,包括采样率、波形类型、查找表分辨率和 DAC 分辨率。
定义播放音符的频率(例如 NOTE_C4 = 262Hz),将它们组织成一个旋律,并定义每个音符的持续时间(以毫秒为单位)。
计算计时器周期以生成所需的采样率触发事件。对于 10kHz 采样率,计时器必须以 20kHz 的频率触发。
通过预计算扩展到板载 DAC 12 位范围 (0-4095) 的 256 个正弦值,将中点设置为 2048,与蜂鸣器进行正确的交流耦合,从而生成正弦波查找表。
在 SysConfig 中,将计时器配置为事件发布者以触发 DAC12 模块,将 DAC 设置为在 FIFO 模式下运行(为半空事件启用中断),并将 DAC 输出路由到连接到蜂鸣器的相应 GPIO 引脚,如
图 1-1
所示。
编写应用程序代码来初始化正弦表,实施旋律状态机以跟踪要播放的当前注释和剩余注释,实现 DAC 中断处理程序以输出正弦值并推进旋律序列,最后启用退出睡眠模式以在采样之间实现低功耗运行。