ZHCAG09 November 2025 MSPM0G3507
| 子块功能 | 外设使用 | 注释 |
|---|---|---|
| 音调发生器 | DAC (DAC0) | 12 位 DAC 从 64 点查找表输出正弦波样本,使用具有 24 个小数位的相位累加器生成音调以生成频率。 |
| 时序和采样速率控制 | TimerG (TIMER_0_INST) | 计时器根据采样率触发 DAC(示例代码中为 16.39,以适应 61us 周期)。计时器事件触发 DAC FIFO 更新。 |
| 旋律排序 | DAC ISR (FIFO_1_2_EMPTY) | 状态机通过 ISR 前进,完成用户定义的旋律。 |
| 电源管理 | SYSCTL | 启用“退出时睡眠”以实现低功耗运行。器件仅在启动和 ISR 执行期间处于运行状态。 |