ZHCAG09 November   2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2. 1 说明
  3. 2 所需外设
  4. 3 兼容器件
  5. 4 设计步骤
  6. 5 设计注意事项
  7. 6 软件流程图
  8. 7 应用代码
  9. 8 其他资源
  10. 9 E2E
  11. 10商标

设计注意事项

  • 压电和音调频率选择:必须根据连接到电路的压电蜂鸣器的属性对代码进行编辑。用于设计和配置所提供代码的压电蜂鸣器是 PS1230P02BT。采样率以及音调本身的频率必须根据任何压电的频率特性进行更改。
  • 正弦表生成:在示例代码中,使用基本的 64 条目正弦表在 DAC 上创建输出。但是,这会产生较低的输出质量,因此可以扩展到更高的分辨率,以获得更清晰的输出。建议正弦表是一个预定义的常量数组,或者在使用 MathACL 模块启动时生成一次。
  • 采样率和计时器:该子系统在代码中声明为 gSampleRate 的采样率必须等于计时器模块的周期。例如,如果所需的 gSampleRate 为 20kHz,则计时器周期必须为 0.05ms。提高采样率可以提供更好的音频质量和更平滑的正弦波再现。