ZHCAFZ7 November 2025 INA190
为测试 PCB 布局,首先将待测器件 (DUT) 连接至直流电源 (Xantrex XHR 7.5-80)、电子负载 (Kikusui PLZ1205W) 及精密电阻器,其连接方式如下图 3-1 所示。基准测试中使用的分流器均为 300µΩ,因此计算得到 Reffective 为 100µΩ。采用 TL-BR 型叉形接头组合来为 DUT 通电流。
基准测试中使用的 0.01Ω 精密电阻器用于精确测定电路中的负载电流。此处使用 Keysight 3458A 数字万用表测量精密电阻器两端的压降 (Vshunt),再将该值除以电阻值 (0.01Ω),即可计算出负载电流(实际 Iload)。另接一台 Keysight 3458A 万用表至 DUT 的 OUT 引脚与接地端之间,用于测量 Vout。
测试结果列于 表 3-1 中,负载电流误差百分比绘制于 图 3-2 中。
| 布局 1 | 布局 2 | 布局 3 | 预期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iload (A) | DUT Vout (V) | Vshunt (mV) | 实际 Iload (A) | DUT Vout (V) | Vshunt (mV) | 实际 Iload (A) | DUT Vout (V) | Vshunt (mV) | 实际 Iload (A) | DUT Vout (V) |
| 5 | 0.1042879 | 50.03929 | 5.003929 | 0.089697 | 50.02368 | 5.003966 | 0.1013517 | 50.03966 | 5.002368 | 0.100 |
| 10 | 0.2095919 | 100.0095 | 10.00095 | 0.180312 | 100.0349 | 10.004928 | 0.2036846 | 100.04928 | 10.00349 | 0.200 |
| 15 | 0.3148474 | 150.0678 | 15.00678 | 0.27096 | 150.0546 | 15.0068 | 0.3061003 | 150.068 | 15.00546 | 0.300 |
| 20 | 0.4200059 | 200.0935 | 20.00935 | 0.361594 | 200.0807 | 20.00913 | 0.4085625 | 200.0913 | 20.00807 | 0.400 |
图 3-2 布局比较图