ZHCAFY4 November   2025 INA234

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2基于斩波技术的电流检测放大器
  6. 3CCCSA 中的混叠
  7. 4输入滤波
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

斩波技术可提高直流和漂移性能。因此,与输入失调电压相关的参数得到了增强。在调制和滤波过程中,低频噪声也会被消除。基于斩波技术,Vos、CMRR、PSRR 等参数有望在 CSA 中实现出色性能。

斩波放大器通常由两条并行信号路径组成,包括一条高增益、低带宽路径和一条低增益、高速路径。图 1-1 显示了斩波放大器的简化框图。斩波在顶部低带宽路径中实现,底部高速路径为馈通模式,负责在高频段对放大器的增益滚降特性进行塑形。在低频时,低带宽路径占主导地位,提供所需的直流精度。

 斩波放大器信号路径图 1-1 斩波放大器信号路径

对于多级放大器,输入失调电压由输入级的失调电压决定。斩波放大器通过在信号路径中采用两对同步开关来减少失调电压。

输入信号的工作原理在 图 1-2 中以频域的形式展示。当输入信号通过斩波操作时,为位置 A、B 和 C 绘制频谱。第一个开关将输入信号调制到斩波频率及其奇次谐波。输出端的第二个开关重构输入信号并传递到输出级。

 输入信号的斩波操作图 1-2 输入信号的斩波操作

输入放大器的失调电压由重建开关调制为高频,由后续未显示的低通滤波器滤除。为与输入信号的斩波操作形成对比,图 1-3 显示了输入失调电压的斩波操作。由于可以有效消除失调电压和 1/f 噪声,因此斩波可能会实现出色的直流精度。

 输入失调电压上的斩波操作图 1-3 输入失调电压上的斩波操作