ZHCAFY4 November   2025 INA234

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2基于斩波技术的电流检测放大器
  6. 3CCCSA 中的混叠
  7. 4输入滤波
  8. 5总结
  9. 6参考资料

输入滤波

如果调制后的信号和所需信号之间存在足够的频率间隔,则输出滤波器会具备良好效果;否则,输出滤波器的作用将十分有限。

由于器件差异、输入信号变化和温度影响等因素,可以放心地假设调制后的信号将在任何频率下出现。因此,可以采用输入滤波器以尽可能降低混叠的风险。图 4-1 显示了用于抗混叠的低通滤波器,如 INA190 数据表中的建议。滤波器由两个电阻器 RF 和一个电容器 CF 实现。INA186 和 INA191 在应用需要时可采用这种滤波方案。这些器件基于相同的电容耦合斩波架构。

 用于抗混叠的低通滤波器图 4-1 用于抗混叠的低通滤波器

图 4-2 显示了此类输入滤波器的影响。在该实验中,滤波器仅添加到单元器件 2 的输入中,RF = 100Ω 且 CF = 0.1uF。

滤波器转角频率约为 8kHz,为 800kHz 输入噪声提供了足够的衰减。一般情况下,选择的转角频率应是测量速度要求所允许的尽可能低的值。此外,根据奈奎斯特定理,转角频率需要低于斩波频率的一半。对于 INA190 和系列,指定的信号带宽远低于斩波频率。

如 图 4-2 所示,使用抗混叠滤波器后,器件 2 输出变得非常干净。FFT 确认谐波已有效消除。

 单元 2 上的输入滤波图 4-2 单元 2 上的输入滤波

数字功率监控器如果基于相同的电容耦合斩波技术,则可能会受到类似的混叠效应的影响。与模拟输出的同类器件类似,其表现包括失调电压升高,或出现与随机噪声特性不符的缓慢变化型失调电压。相同的输入滤波方案可用于抗混叠目的。例如,INA236 数据表有一个专用于输入滤波的部分。值得注意的是,混叠效应与不受输入滤波影响的固有器件噪声区分开来。