ZHCAFY4 November 2025 INA234
基于斩波的 CSA 通过在斩波稳定运算放大器 (OpAmp) 外围配置精密电阻增益网络构建而成。CSA 独特的一项要求是共模范围必须超过电源电压。这是通过对输入共模电压和电源电压进行去耦合来实现的。在高共模下,输入级通过共模电压源或 CSA 监控的总线电压源供电。这会导致必须由总线电压源提供的输入偏置电流增加,即使 CSA 断电也是如此。
其有限的电流消耗通常不会构成问题。不过,对于低功耗应用或只需要间歇性监控的应用,一项要求是尽可能减少电流消耗。CCCSA 的主要目标是在减小输入偏置电流的同时,保持斩波放大器的优势。图 2-1 显示了 CCCSA 的输入级。由于 Vbus 和 CCCSA 输入之间没有直流路径,因此直流输入偏置电流为零。此类器件是满足低功耗应用中电流检测要求的可行选择。
对于传统 CSA,输入偏置电流(input+ 和 input- 之和)可高达 100uA。在相同条件下,CCCSA 的输入偏置电流约为几 nA。超低输入偏置电流不仅支持低功耗应用,还可实现便捷的输入低通滤波,而不会降低系统精度。