ZHCAFU1 October   2025 TUSB1044A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2USB 3.2 Gen 2x2
    1. 2.1 什么是 USB 3.2 Gen 2x2?
    2. 2.2 TUSB1044A 简介
    3. 2.3 采用 TUSB1044A 的 3.2 Gen 2x2 应用
  6. 3总结
  7. 4参考资料

采用 TUSB1044A 的 3.2 Gen 2x2 应用

图 2-1 展示了 TUSB1044A 器件的典型应用。可以通过 GPIO 引脚或 I2C 接口来配置该器件。

在 GPIO 模式下,当以下所有条件都成立时,TUSB1044A 在 USB3.2 Gen 2x2 模式下启用:DIR1 引脚 = H,DIR0 引脚 = L 或 H,CTL0 引脚 = H 且 CTL1 引脚 = H。

在 I2C 模式下,默认禁用 USB3.2 Gen 2x2 模式。如果满足以下任一条件,则在 I2C 模式下启用 USB3.2 Gen 2x2:

在偏移量 0xA 处,USB32_BY2_EN 位 = 1'b1,且 CTLSEL_1:0 位 = 2'b01。

在偏移量 0xA 处,CTLSEL_1:0 位 = 2'b11,在偏移量 0xC 处,DIR_SEL 位 = 2'b10 或 2'b11

在以下示例中,使用 Type-C PD 控制器或微控制器通过 I2C 接口来配置该器件。在 I2C 模式下,可以通过 I2C 寄存器独立控制每个接收器的均衡设置。

 采用 TUSB1044A 的典型 USB 3.2 Gen2x2 应用图 2-1 采用 TUSB1044A 的典型 USB 3.2 Gen2x2 应用

对于通道前 A 至 B PCB 布线长度 Xab,5GHz 下 FR4 引线插入损耗的一条良好规则是每英寸大约 -1dB。如果 Xab 为 8 英寸,则 TUSB1044A SSEQ 应编程为 -8dB。