ZHCAFU1 October 2025 TUSB1044A
USB 3.2 Gen 2x2 是适用于新主机和设备的多通道操作,允许进行最多两条通道的 10Gbps 操作,以实现理论上的 20Gbps 数据传输速率。
USB 3.2 Gen 2x2 允许用户更快地在设备之间传输数据,并支持向后兼容性,从而解决任何与旧技术功能相关的问题。向后兼容性意味着新驱动器支持现有的 USB 规格。
USB Type-C 连接器有四对用作传输和接收数据的通道 的金属引脚。USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 和 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 根据连接器的位置使用 1 个 TX 通道和 1 个 RX 通道。USB 3.2 Gen 2x2 利用全部四个通道来实现高达 20Gbps 的理论传输速率。