ZHCAFT2 October   2025 TMUX2819 , TMUX2821 , TMUX4819 , TMUX4821

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用
  6. 3总结
  7. 4参考资料

简介

在众多系统运行的工业环境中,监控系统状态非常重要。一种常见的解决方案是使用可编程逻辑控制器 (PLC)。它们从系统捕获数据,由程序逻辑进行检查,然后输出适当的响应。为此,PLC 通过模拟 I/O 模块运行。模拟输入模块 (AIM) 将模拟读数发送到包含模拟输出模块 (AOM) 的 PLC,后者根据这些读数执行相应操作。该系统包含两个 ADC,用于以电流和电压模式读取传感器信号。这些信号必须准确并保持完整性,才能读取被监控器件的精确状态。可以实施 TMUX4821,以替代两个 ADC(每个模式一个)。这导致仅需一个 ADC 即可读取两种模式的信号。TMUX4821 具有极低的 RON 曲线,因此可以减少 BOM 数量并仍然保持精确的信号完整性。