ZHCAFT2 October   2025 TMUX2819 , TMUX2821 , TMUX4819 , TMUX4821

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

TMUX4821 具有低 RON、∆RON 和 Rdrift,因此可在 PLC 的 AOM 和 AIM 系统中实现此功能,同时保持精密的电压信号传输并减小 PLC 的尺寸。低 RON 有助于最大限度地减小对负载电阻线路总电阻的影响。此外,它可以在 PLC 的电流和电压模式之间切换,从而无需在系统中针对每种模式实现两个 PADC。这大幅减少了 PLC 的占用空间,同时保持了 PLC 所监测传感器的准确读数。
 PLC 中的多路复用器设计图 3-1 PLC 中的多路复用器设计