ZHCAFQ7 September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
Sysconfig 支持按照节 5.1中的说明为各 ESM 模块的所需输出配置单独的错误事件。
例如,图 5-4 展示了如何针对错误事件 - Error Aggregator CPU1 HPERR 配置 ESM CPU1 以便获得高优先级 NMI 输出。相应 ESM CPU Sysconfig 模块中的全局参数设置可用于配置高优先级看门狗使能、看门狗计数器预加载值,并且可以定义低优先级中断和 NMI 输出的中断处理程序配置。
图 5-4 ESM CPU Sysconfig 模块例如,图 5-5 展示了如何针对错误事件 - Error Aggregator CPU1 HPERR 配置系统 ESM,以实现对错误引脚的影响。也可以使用系统 ESM Sysconfig 模块中的全局参数部分来完成错误状态引脚 (ERRORSTS) 配置,例如极性、输出引脚模式配置等。
图 5-5 系统 ESM Sysconfig 模块