ZHCAFQ7 September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
对于功能安全关键型开发,必须对系统性故障和随机故障进行管理。F29x 器件架构具有内置硬件安全机制,可对整个器件的所有错误事件提供系统性管理。首先,从整体上理解错误处理架构,然后深入研究如何解读错误日志以及针对每个错误事件配置响应。
本应用手册首先概述错误处理架构,然后通过一个示例详细说明 EAM 和 ESM 功能和工具,最后介绍常见问题和错误调试技巧。
表 1-1 列出了本应用手册中使用的术语和缩写。
| 术语或缩写 | 说明 |
|---|---|
| 系统性错误 | 系统性故障是由设计、开发或制造流程中存在的某种不足引起的,并且通常源于开发流程中的缺陷。如需了解更多信息,请参阅 ISO 26262 等安全标准 |
| 随机错误 | 随机错误是指在元件使用寿命期间发生的、不可预测的硬件故障。与确定性的、由设计缺陷导致的系统性错误不同,随机错误是统计错误,可通过概率分析进行管理。 |
| 系统地址 | 每个 MCU 都有唯一的存储器映射,用于定义每个元件的地址范围。系统地址是位于此映射中并与特定资源相对应的地址 |
| EAM | 错误聚合器模块 |
| ESM | 错误信令模块 |
| NMI | 不可屏蔽中断 |
| CCS | Code Composer Studio |