ZHCAFQ7 September   2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2错误处理架构概述
  6. 3示例概述
  7. 4错误聚合器概述
    1. 4.1 错误聚合
    2. 4.2 错误记录
    3. 4.3 使用 EAM 模块进行错误调试
      1. 4.3.1 EAM 错误调试
      2. 4.3.2 解读错误地址和程序计数器值
  8. 5错误信令模块概述
    1. 5.1 ESM 错误事件输出配置和状态信息
      1. 5.1.1 Sysconfig ESM 配置
    2. 5.2 ESM 错误事件调试
    3. 5.3 ESM 的其他调试技巧
  9. 6BootROM EAM 和 ESM 错误状态
  10. 7常见问题解答:
  11. 8总结
  12. 9参考资料

ESM 错误事件输出配置和状态信息

下图显示了如何配置相应的 ESM 块以影响相应 ESM 模块的可用输出。要进一步了解这些输出如何连接到器件外设,请参阅 F29x 技术参考手册 ESM 一章中的 ESM 子系统器件集成图。

下面列出的状态寄存器有助于识别哪个错误事件处于活动状态,可以启用它们以影响 ESM CPU 和 Sys ESM 模块的输出:

  1. 原始状态/设置寄存器 (RAW_j) - 指示错误事件是否处于活动状态,其中 j 表示错误事件索引(j= 0 至 255)。
  2. 中断使能状态/清除寄存器 (STS_j) – 指示错误事件是否处于活动状态,可以将其启用以影响低优先级中断或高优先级中断,其中 j 表示错误事件索引(j= 0 至 255)。
 ESM CPU 详细配置和状态信息视图图 5-2 ESM CPU 详细配置和状态信息视图
 系统 ESM 详细配置和状态信息视图图 5-3 系统 ESM 详细配置和状态信息视图