ZHCAFQ6 September 2025 DP83826E , DP83826I
表 2-1 将 DP83848 与 DP83826A 进行了比较,DP83826A 能为系统带来更多好处:
| DP83826A 优点 | DP83848 | DP83826A |
|---|---|---|
| 更低功耗 | 264mW 至 267mW | 在类似条件下为 221.1mW,使用 1.8V VDDIO 可实现更低功耗 |
| 更低延迟 | 发送延迟:60ns 接收延迟:240ns | 发送延迟:40ns 接收延迟:170ns |
| 其他 RMII 配置 | MII、RMII 从设备、SNI | MII、RMII 主设备、RMII 从设备 |
| 更小 BOM 要求 | 17-19,在 PFB 网络上使用钽电容器 | 9,使用全陶瓷电容器 |
| 更小尺寸 | 48 引脚 LQFP (7mm x 7mm) 40 引脚 WQFN (6mm x 6mm) | 32 引脚 QFN (5mm x 5mm) |
| 更多 LED 功能 | 2-3 | 高达 4 |
| 更丰富功能 | BIST | DP83848 还具有以下特性: 敏感链路的快速链路丢弃,在实时应用中非常有用 局域网唤醒,节能以太网适用于各种系统低功耗模式 |