ZHCAFQ6 September 2025 DP83826E , DP83826I
德州仪器 (TI) 标准以太网 PHY 产品系列包含多种产品。该产品系列中的一个主要差异化特性是每个 PHY 能够处理的数据速率。该产品系列分为两类:10/100/1000Mbps PHY 和 10/100Mbps PHY。DP83848 和 DP83826A 是 10/100Mbps 类别中的两个 PHY,除数据速率外,它们还具有一些共同特性,如特定 MAC 接口、EtherCAT 支持和 LED 控制。
本文档包含 DP83848 和 DP83826A 的所有版本。除了第二封装外,DP83848 还提供各种额定温度版本。DP83826A 提供两种额定温度版本,并具有一个 ModeSelect 引脚,该引脚可根据上电时施加的电压来更改 PHY 的运行和引脚排列。不过,本文档仅讨论增强模式。