ZHCAFP6 September   2025 TMAG3001 , TMAG5253

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2霍尔效应传感器的优势
    1. 2.1 用于按键的霍尔效应传感器
    2. 2.2 适用于旋钮的 3D 霍尔效应传感器
  6. 3击键设计注意事项
    1. 3.1 模拟击键设计
    2. 3.2 击键基准测试结果
  7. 4键盘设计示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

模拟击键设计

在设计使用霍尔效应传感器的键盘开关时,一个关键考虑因素是传感器的磁感应范围。为避免出现饱和并能够检测击键的整个范围,必须选择能够覆盖按键完整磁场范围的传感器。确保为应用选择合适器件型号的理想方法是使用磁仿真。德州仪器 (TI) 提供了一款名为 德州仪器 (TI) Magnetic Sense Simulator (TIMSS) 的磁感应仿真器,可帮助简化设计过程。使用此工具时,用户可以指定磁体运动的类型(如 图 3-1 所示)以及要使用的磁体形状类型(如 图 3-2 所示)。

 磁体功能选择图 3-1 磁体功能选择
 磁体类型选择图 3-2 磁体类型选择

为了在 TIMSS 中模拟键盘击键设计,将选择线性移动的轴向圆柱体磁体。在此处,用户可以选择将在仿真中使用的 TI 霍尔效应传感器。图 3-3 展示了用于键盘应用的常见键盘磁性开关示例。这些磁性开关未按下时,磁体底部距离传感器顶部约 6.1mm。随着开关按下,磁体向下移动约 4mm;开关完全按下时,磁体距离传感器顶部 2.1mm。磁体是一个轴向圆柱体磁体,剩磁与 YX18 钐钴磁体相等,直径约为 2.818mm,高度约为 3.387mm。图 3-4 中显示了这些磁体输入,图 3-5 显示了传感器输入。磁体的位置(如 图 3-4 所示)是磁体中心相对于原点 (0,0,0) 的位置。因此,确保磁体底部到传感器顶部的距离正确,磁体的起始位置和最终位置均需要考虑磁体高度的一半 (1.6935mm),即分别为未按下时 6.1mm,完全按下时 2.1mm。关于传感器的位置,如 图 3-5 所示,传感器的方向应使传感器底部面向磁体,且封装底部中心位于原点。

 常见击键应用图 3-3 常见击键应用
 击键磁体输入图 3-4 击键磁体输入
 击键传感器输入图 3-5 击键传感器输入

图 3-6 显示了 TMAG5253BA3 型号的结果,该型号具有 ±80mT 的磁场范围和 15mV/mT 的典型灵敏度。根据 图 3-6,可以观察到在接近传感器的过程中,磁场强度持续增加。

 TMAG5253BA3 击键结果图 3-6 TMAG5253BA3 击键结果

此外,图 3-7 显示了 TMAG5253BA4 型号的结果,该型号具有 ±160mT 的更大磁场范围和 7.5mV/mT 的更低灵敏度。通过将 图 3-6 和 图 3-7 的器件输出图中的结果进行比较,发现 TMAG5253BA3 可提供比 TMAG5253BA4 更高的粒度,从而实现更精确的运动跟踪。

 TMAG5253BA4 击键结果图 3-7 TMAG5253BA4 击键结果

图 3-8 显示了 TMAG5253BA2 型号的结果,与 TMAG5253BA3 型号相比,前者具有 ±40mT 的更小磁场范围和 30mV/mT 的更高灵敏度。但是,从 图 3-8 所示的“器件输出 1”图中可以看出,当磁体非常靠近传感器时,会出现饱和。如果选择了 TMAG5253BA2 型号,在一段时间内,由于该饱和情况,可能无法观察到有用的磁性数据。

 TMAG5253BA2 击键结果图 3-8 TMAG5253BA2 击键结果

根据 图 3-6、图 3-7 和 图 3-8 中观察到的结果,可以实现最高灵敏度且不出现饱和的型号是 TMAG5253BA3。