ZHCAFP6 September   2025 TMAG3001 , TMAG5253

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2霍尔效应传感器的优势
    1. 2.1 用于按键的霍尔效应传感器
    2. 2.2 适用于旋钮的 3D 霍尔效应传感器
  6. 3击键设计注意事项
    1. 3.1 模拟击键设计
    2. 3.2 击键基准测试结果
  7. 4键盘设计示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

参考资料

  1. 德州仪器 (TI),用于电器旋钮的 3D 霍尔效应传感器 应用手册。
  2. 德州仪器 (TI),使用多轴霍尔效应传感器进行角度测量 应用手册。
  3. 德州仪器 (TI),TMAG5253 具有 EN 引脚、采用超小型封装的低功耗线性霍尔效应传感器 数据表。
  4. 德州仪器 (TI),TMAG3001 采用 WCSP 封装、具有 I2C 接口和唤醒检测功能的低功耗 3D 线性和角度霍尔效应传感器 数据表。
  5. 德州仪器 (TI),TMAG3001 具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器评估模块 用户指南。
表 6-1 器件建议
器件 特性 设计注意事项
TMAG5253 具有使能引脚、采用 X2SON 封装的低功耗线性霍尔效应传感器 测量 Z 轴上的磁场强度,并通过 ADC 输出报告数据。使能引脚使多个器件可以共用一个 ADC 引脚,并禁用未使用的器件,从而降低系统电流消耗。
DRV5055 采用 SOT23 或 TO-92 封装的线性霍尔效应传感器 测量 Z 轴上的磁场强度,并通过 ADC 输出报告数据。
TMAG5231 采用 SOT23 或 X2SON 封装的低功耗霍尔效应开关 测量 Z 轴上的磁场强度,并在超过 BOP 时拉高/拉低电平(取决于型号)。在仅需要通断响应时有用。
TMAG3001 采用 YBG 封装、具有 I2C 接口和唤醒检测功能的低功耗 3D 线性和角度霍尔效应传感器。 测量 X、Y 和 Z 轴上的磁场强度,并具有内部 CORDIC 来计算角度。提供唤醒和睡眠模式,可在降低平均电流消耗的同时进行采样。