ZHCAFP3A August 2025 – September 2026 MSPM0L1306
图 3-1 展示了“LaunchPad 引脚连接”表格后面的系统方框图。
硬件设置如图图 3-2 所示,其中显示了触摸屏的详细信息。所使用的电阻式触摸屏在 X 轴和 Y 轴方向的电阻分别为 780Ω 和 250Ω。有关所用电阻式触摸屏的引脚配置信息,以及根据电阻值所需进行的计算,均详见“设计注意事项”部分。