ZHCAFP3A August   2025  – September 2026 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 LaunchPad 设置
  6. 3 硬件连接
  7. 4 设计注意事项
    1. 4.1 IO 选择注意事项
    2. 4.2 测量方法
      1. 4.2.1 触摸检测方法
      2. 4.2.2 X 轴和 Y 轴测量
  8. 5 软件结构
    1. 5.1 触摸检测示例
    2. 5.2 电阻式触摸屏“点击和拖动”检测
    3. 5.3 引脚模式切换
  9. 6 执行步骤
  10. 7 结果
    1. 7.1 触摸检测
    2. 7.2 “点击和拖动”检测
  11. 8 总结
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

LaunchPad 设置

对于 MSPM0L1306 LaunchPad,表 2-1 显示了引脚和引脚功能。也可以在图 3-1 中查看。有关更多详细信息,请参阅软件工程中的 SysConfig 文件。

表 2-1 LaunchPad 引脚连接
使用的引脚引脚功能屏幕控制
PA16GPIO;ADC 通道 8Y 轴正方向
PA24GPIO
PA0GPIO
PA17GPIOX 轴正方向
PA25GPIOY 轴负方向
PA21GPIO
PA22GPIO
PA15GPIO;ADC 通道 9X 轴负方向

本演示中使用的引脚也会连接到 LaunchPad 上的其他外设。测试前必须拆除这些跳线,如图 2-1 所示。跳线拆除后,这些引脚将从各自的默认外设分配中释放,从而可以作为 GPIO 和 ADC 引脚使用。这对于触摸屏实施至关重要,因为固件需要在这些引脚上直接实现 GPIO 控制和 ADC 采样功能。跳线拆除情况如下:J4(对应 PA25)、J6(对应 PA22)、J1(对应 PA15)和 J2(对应 PA0)。

 拆除 Launchpad 跳线图 2-1 拆除 Launchpad 跳线