ZHCAFP3A August   2025  – September 2026 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 LaunchPad 设置
  6. 3 硬件连接
  7. 4 设计注意事项
    1. 4.1 IO 选择注意事项
    2. 4.2 测量方法
      1. 4.2.1 触摸检测方法
      2. 4.2.2 X 轴和 Y 轴测量
  8. 5 软件结构
    1. 5.1 触摸检测示例
    2. 5.2 电阻式触摸屏“点击和拖动”检测
    3. 5.3 引脚模式切换
  9. 6 执行步骤
  10. 7 结果
    1. 7.1 触摸检测
    2. 7.2 “点击和拖动”检测
  11. 8 总结
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

执行步骤

本节介绍了在 MSPM0L1306 Launchpad 上运行电阻式触摸检测示例时应遵循的步骤。

  1. 按照节 4.1中的说明计算所需的 IO(电阻和引脚)。
  2. 按照节 3中的说明,完成 MSPM0L1306 LaunchPad 与电阻式触摸屏之间的硬件设置。
  3. 在计算机上安装 Code Composer Studio™ (CCS)。
  4. 导入“简介”部分中链接的示例:加载 resistive_touch_detection 或 resisitve_click_drag_detection 示例。
  5. 用户应针对所使用的触摸屏,添加 X 轴和 Y 轴、最小值和最大值。这能确保不会有噪声作为坐标数据发送。
  6. 用户还应根据面板的灵敏度和噪声情况来调整 TOUCH_DETECTION_THD 和检测频率。
  7. 编译示例。
  8. 在 CCS 中为 MSPM0 创建目标配置文件 MSPM0_XDS110.ccxml,选择 XDS110 Debug Probe 和 MSPM0L1306 设备类型。
  9. 在“Target Configurations”窗口中右键点击 MSPM0_XDS110.ccxml
  10. 选择“启动所选配置”
  11. 依次选择“Run”、“Connect Target”
  12. 依次选择“Run”、“Load”、“Load Program”
  13. 浏览至 MSPM0 工程的二进制文件,然后点击“OK”。
  14. 这将向闪存写入二进制文件。
  15. 触碰电阻式触摸屏后,系统将获取 X 轴和 Y 轴的 ADC 数值,并如“结果”部分所示,通过 UART 外设将结果发送至命令行。只有在面板上检测到触摸动作时,才会更新坐标。