ZHCAFP2 August   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2DisplayPort 链路训练序列
  6. 3AUX 事务语法
    1. 3.1 AUX 事务的请求命令定义
    2. 3.2 AUX 事务的回复命令定义
  7. 4DS90LV047-48AEVM 简介
  8. 5使用 DS90LV047-48AEVM 和逻辑分析仪测量 AUX 通道的配置
  9. 6总结
  10. 7参考资料

AUX 事务语法

曼彻斯特格式下的 AUX 事务语法采用 1Mbps 速率。有两种事务类型,如下所示。

  1. 本机 AUX 事务。
  2. 基于 AUX 的 I2C 事务。

AUX 事务必须以前导码 SYNC 开始,以便确保请求方与应答方同步,并且必须以 STOP 条件结束。AUX 事务由命令、地址和数据组成。