ZHCAFP2 August 2025
DisplayPort 辅助 (AUX) 通道是由一个差分对组成的半双工双向通道,如图 1-1 所示。此通道支持约 1Mbps 或 FAUX 模式下的 675Mbps。
在交流耦合电容器与器件连接器之间,DisplayPort 上游器件通过 10KΩ-105KΩ 电阻器将 AUX+ 线路弱下拉至 GND,同时将 AUX- 线路弱上拉至 DP_PWR。这种设计有助于 DisplayPort 上游器件在下游器件连接时对其进行检测。连接两个器件时,AUX+ 线路直流电压变为低电平。此信号指示 DisplayPort 上游器件检测到下游器件已连接。
AUX 通道规范支持 1Mbps 下的曼彻斯特 II 代码事务。图 1-2 是一个曼彻斯特编码示例。