ZHCAFP2 August   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2DisplayPort 链路训练序列
  6. 3AUX 事务语法
    1. 3.1 AUX 事务的请求命令定义
    2. 3.2 AUX 事务的回复命令定义
  7. 4DS90LV047-48AEVM 简介
  8. 5使用 DS90LV047-48AEVM 和逻辑分析仪测量 AUX 通道的配置
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

DisplayPort 的辅助通道将其与 OLDI 或 HDMI 等其他显示接口区别开来,因为它支持 DisplayPort 源端和接收端器件之间的双向通信。这一特性具有优化的链路速率、电压摆幅及预加重电平,为 DP 链路训练情况带来了许多优势。但是,当不匹配或实现不当时,AUX 通道也可能在系统的 TX 和 RX 之间引起问题。本应用手册提供了一种验证 DisplayPort 链路训练 AUX 事务以进行调试的方法。