ZHCAFO0 August 2025 F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
本文档介绍了一种设计方案,可实现 0.4mm 引脚间距与 0.5mm 引脚间距 QFP 产品的相互兼容,从而支持客户通过多渠道采购。通过特定的 PCB 布局,许多 0.5mm 引脚间距的 QFP 产品可兼容更小尺寸的 0.4mm 引脚间距 QFP 产品。这种封装布局设计可带来诸多优势,例如简化采购流程、降低成本以及提升灵活性。