ZHCAFO0 August   2025 F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2优点
  6. 3封装布局示例
  7. 4总结
  8. 5参考资料

优点

鉴于全球半导体市场中,供货渠道一直是客户关注的重点,这种双封装布局的 QFP 设计可满足客户的多渠道采购需求,即客户既能使用 0.4mm 引脚间距版本,也能选用 0.5mm 引脚间距版本。该设计扩大了客户在 PCB 布局中可选用的元器件范围,同时使 TI 有望为该器件提供两种供货来源(0.4mm 引脚间距和 0.5mm 引脚间距版本)。

0.4mm 引脚间距的 QFP 封装,其本体尺寸小于 0.5mm 引脚间距的 QFP 封装。表 2-1 列出了 0.4mm 和 0.5mm 引脚间距 QFP 封装的本体尺寸差异。

表 2-1 不同引脚数对应的 QFP 本体尺寸
引脚数 0.4mm 引脚间距封装本体尺寸 (mm) 0.5mm 引脚间距封装本体尺寸 (mm)
64 7 × 7mm 10 × 10mm
80 10 × 10mm 12 × 12mm
100 12 × 12mm 14 × 14mm
144 16 × 16mm 20 × 20mm
176 20 × 20mm 24 × 24mm

由于尺寸更小,0.4mm 引脚间距的 QFP 封装成本低于 0.5mm 引脚间距封装。小尺寸封装耗材更少,且生产效率更高,因此成本更低。0.4mm 引脚间距的 QFP 封装在 PCB 上的占用面积也小得多。这种封装布局有助于设计出更紧凑、更具成本效益的方案,尤其适用于新兴电子设备领域(如机器人、工业自动化、电源控制、消费电子等)。

这种成本较低的 QFP 和更小的 PCB 封装共同为客户提供市场竞争优势。

如果客户当前要求 QFP 封装的间距为 0.5mm,而这种副选小尺寸的布局可使客户无需改动 PCB,就能轻松升级到下一代 0.4mm 引脚间距版本。