ZHCAFN1 August 2025 DS90UB935-Q1 , DS90UB960-Q1
高级辅助驾驶系统(ADAS)通常采用多个摄像头感知外围环境,如果一个摄像头发生故障或者接入,系统需要能够继续依赖其他摄像头工作或者实时接入摄像头数据。热插拔机制允许系统在不关机,不重启的情况下,实时检测到摄像头移除或接入,当检测到摄像头移除时,将其标记为不可用状态,并且保证其他正常摄像头正常使用;当检测到摄像头接入时,系统能实时接入摄像头数据。因此热插拔机制是构建高安全性和高可用性ADAS不可或缺的一环。
ADAS FPD-Link作为车载摄像头重要器件,其丰富诊断功可帮助用户实现监控摄像头接入或者移除,从而实现热插拔机制。本文分别讲述FPD-Link器件热插拔机制相关诊断功能以及相关参考代码,进而帮助用户快速实现热插拔机制。