ZHCAFK0 July   2025 BQ27Z561 , BQ28Z610 , BQ40Z50

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1定期过程
    1. 1.1 Chem ID 所需的时间
    2. 1.2 Golden Learning 所需的时间
    3. 1.3 低温测试所需时间
  5. 2时间表非常紧迫的场景
  6. 3如何缩短时间
  7. 4总结
  8. 5参考资料

低温测试所需时间

在室温下进行 Golden Learning 和精度测试后,用户还需要在低温下执行精度测试。这包括下面的测试项目。这些测试可能需要大约 3-4 天。

  1. 在室温下充电,并在低温下放电。
  2. 在室温下放电,并在低温下充电。
  3. 在低温下充电,并在低温下放电。

如果在低温下的精度测试过程中出现问题,用户需要运行 Gauging Parameter Calculator (GPCRB)。这样可优化室温和低温性能 Impedance Track 监测计。这也有助于提升低温性能。

有关详细说明,用户可以参阅 Golden GG Maker 和 Resistance Temperature Compensation Optimizer 应用手册。

在 GPCRB 之后,用户还需要运行室温和低温精度测试,以验证性能是否得到提高。这可能需要大约 4-5 天。