ZHCAFK0 July 2025 BQ27Z561 , BQ28Z610 , BQ40Z50
所有采用 Impedance Track 算法的 TI 监测计都需要正确的 Chem ID。通常,用户需要将电芯发送到 TI 达拉斯实验室进行 Chem ID 表征。请联系当地的 FAE 以获取 Chem ID。
该电芯可能需要大约 1 周的时间才能发送到 TI 达拉斯实验室。TI 无法控制该时间。
TI 达拉斯 Chem ID 实验室收到电芯后,TI 会开始对这些电芯进行测试,以便在 25°C、0°C 和 50°C 进行表征。基本思路是将电芯充电至满电状态,然后按一定容量对电芯放电,并休息足够长时间,以便电芯电压足够稳定。然后,读取电芯电压,这是真正的开路电压 (OCV)。重复放电。最后,实现 OCV 与 DOD 曲线。电芯需要在三个温度点运行:25°C、0°C 和 50°C。
测试完成后,TI 根据测试数据生成 Chem ID。然后,在 TI.com 上发布 Chem ID:GASGAUGECHEM。通常,ChemUpdater 每周更新一次或两次。