ZHCAFK0 July   2025 BQ27Z561 , BQ28Z610 , BQ40Z50

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1定期过程
    1. 1.1 Chem ID 所需的时间
    2. 1.2 Golden Learning 所需的时间
    3. 1.3 低温测试所需时间
  5. 2时间表非常紧迫的场景
  6. 3如何缩短时间
  7. 4总结
  8. 5参考资料

Golden Learning 所需的时间

有关 Golden Learning 的详细步骤,请参阅实现成功的 Learning 周期应用手册。本应用手册详细介绍了“休息-充电-休息-放电-休息”测试,这大约需要 1 天。

进行 Golden Learning 后,用户需要运行测试以验证室温下的精度。这可能需要大约 1 天。

如果在室温下进行 Golden Learning 或精度测试期间出现问题,用户需要运行 GPCRA 来提高室温性能。

有关详细说明,请参阅 GPC Golden GG Maker Tool 的简易指南应用手册

在 GPCRA 之后,用户还需要运行室温精度测试,以验证性能是否有所提高。