ZHCAFH3 July 2025 TPS1HC100-Q1 , TPS1HC30-Q1 , TPS2HC08-Q1
STG 测试是验证各种应用中高侧开关稳健性和可靠性的关键步骤。本文档概述了各种方法,用以创建真实 STG 条件、监控输出电流和故障信号等关键参数,以及评估器件在电气规格范围内处理故障事件的能力的。测试结果证实,在建议条件下运行时,被评估的 HSS 可以承受典型的接地短路情况。通过模拟受控环境中的最坏故障情况,设计人员可以确保所选的 HSS 可以保护下游负载和上游电源。