ZHCAFH3 July 2025 TPS1HC100-Q1 , TPS1HC30-Q1 , TPS2HC08-Q1
表 3-2 概述了每个测试的结果。测试是否通过,取决于器件在短路后是否成功为最大标称负载供电。每个器件都能够在没有故障的情况下通过每个短路情况。
|
短路电缆 |
迭代步骤 |
12V |
15V |
18V |
绝对最大值 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.1uH |
180mΩ |
50 |
通过 |
通过 |
通过 |
通过 |
|
4.7µH |
102mΩ |
50 |
通过 |
通过 |
通过 |
通过 |
|
0.7uH |
63mΩ |
50 |
通过 |
通过 |
通过 |
通过 |
|
0.2uH |
43mΩ |
50 |
通过 |
通过 |
通过 |
通过 |
每个器件通过时,每次短路时的波形会有所不同。这里的关键是每个高侧开关的导通状态电阻 (RDS (ON))。较低的 RDS (ON) 通常更适合正常运行,这意味着更低的功率耗散,但允许在短时间内提供更大的电流,从而为器件带来应力。图 3-2 至 图 3-4 显示了以最低电阻和电感短接的每个器件的 18V 波形。这是每个高侧开关的建议工作条件中指定的最高输入电压。
图 3-2 TPS1HC100 at 18V-0.2uH-43mΩ
图 3-3 TPS1HC30 at 18V-0.2uH-43mΩ
图 3-4 TPS2HC08 at 18V-0.2uH-43mΩ如前所述,每个波形都表明短路电流随高侧开关的 RDS (ON) 减小而上升。一旦施加短路,TPS2HC08 约为 36A。此外,如每个波形所示,当检测到短路时,FLT 会被拉至低电平,从而向控制器发出系统中存在故障的提醒。