ZHCAFH3 July 2025 TPS1HC100-Q1 , TPS1HC30-Q1 , TPS2HC08-Q1
要测试该条件下的器件行为,每个短路在测试中必须是受控变量。这是通过在 PVC 管周围缠绕导线以模拟汽车系统中短路的电阻和电感特性来确定的。这可视为导线损坏、连接或引脚故障、装配不当和负载故障。每种情况都可能为高侧开关带来不同程度的应力。此外,还在一定的输入电压范围内对每个高侧开关进行了测试,以了解单元在更高功率耗散和热升情况下是如何反应的。此外,在每个级别将每个单元短接 50 次,以验证是否存在器件故障。表 3-1 显示了评估每个器件时建立的测试程序。
|
短路电缆 |
迭代步骤 |
12V |
15V |
18V |
绝对最大值 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.1uH |
180mΩ |
50 |
通过/未通过 |
通过/未通过 |
通过/未通过 |
通过/未通过 |
|
4.7µH |
102mΩ |
50 |
通过/未通过 |
通过/未通过 |
通过/未通过 |
通过/未通过 |
|
0.7uH |
63mΩ |
50 |
通过/未通过 |
通过/未通过 |
通过/未通过 |
通过/未通过 |
|
0.2uH |
43mΩ |
50 |
通过/未通过 |
通过/未通过 |
通过/未通过 |
通过/未通过 |
如前文所述,本文档重点介绍了器件在热短路情况下的行为方式。为了确认在短路之前每个单元都尽可能发热,在此评估期间使用了每个数据表中显示的最大标称电流。这与短路配置一样。图 3-1 显示了用于测试每个高侧开关的硬件设置。
图 3-1 接地短路硬件原理图在电源和 HSS 之间并联一个 5法拉电容器。这是为了确定在 STG 测试期间施加的最大电流,从根本上防止电源限制浪涌电流。此外,在 STG 条件下,将 330uF 电容器连接在每个 EVM 的输入端,以便保持适当的负载调整。负载调整是指电源的输出电压如何响应负载电流的变化。因此,由于施加了短路,如果没有电容器来减轻这种负载电流变化,则输入电压可能会崩溃。
此外,每次在此应用中使用 STG 板时,以相同的方式创建短接。这是测试板,专门设计用于模拟系统中的 STG 故障。为了触发每个故障,将施加 5V 电压到电路板上,用作带电 STG 线圈和 EVM 接地平面之间的开关。