ZHCAFH2 June   2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2所需外设
  4. 3设计步骤
  5. 4设计注意事项
  6. 5软件流程图
  7. 6应用代码
  8. 7其他资源
  9. 8E2E
  10. 9商标

所需外设

该应用需要两个集成式 ADC,一个至少有两个通道的 DMA 模块和一个 TIM 模块。

表 2-1 所需外设
子块功能外设使用注释
模拟信号捕获2 个 ADC在代码中显示为 ADC12_0_INST 和 ADC12_1_INST
存储器

传输

(1×) DMA在代码中显示为 DMA
事件计时器(1x) TIM在代码中显示为 TIMER_0_INST