ZHCAFH2 June   2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2所需外设
  4. 3设计步骤
  5. 4设计注意事项
  6. 5软件流程图
  7. 6应用代码
  8. 7其他资源
  9. 8E2E
  10. 9商标

设计注意事项

  1. 最大采样速度:ADC 的采样速度基于输入信号频率、模拟前端、滤波器或任何其他影响采样的设计参数。
  2. ADC 基准:选择与预期最大输入保持一致的基准,以利用 ADC 的满量程范围。
  3. 点击“Settings”:时钟源决定了转换的总时间。时钟分频器与 SCOMP 设置一起决定总采样时间。SysConfig 根据采样时间设置来设置相应的 SCOMP。
  4. 计时器周期:计时器周期取决于系统对输入信号进行采样的频率。SysConfig 中的计时器时钟分频器和计时器时钟预分频器的不同组合可以提供所需的分辨率。