ZHCAFH2 June   2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2所需外设
  4. 3设计步骤
  5. 4设计注意事项
  6. 5软件流程图
  7. 6应用代码
  8. 7其他资源
  9. 8E2E
  10. 9商标

设计步骤

  1. 根据给定的模拟输入和设计要求确定 ADC 的配置,包括基准源、基准值、分辨率和采样率。
  2. 根据设计要求确定触发 ADC 的计时器周期。
  3. 生成两个阵列缓冲区,缓冲区大小与 DMA 传输大小相匹配,用于存储所有 ADC 转换结果。
  4. 在 SysConfig 中,将计时器配置为 1:2 通道的事件发布者,并将每个 ADC 配置为同一通道的订阅者。
  5. 编写应用程序代码以启动计时器并处理同时采样的数据。