ZHCAFE7 May 2025 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
PMIC内部有两个相对独立的存储空间,即NVM空间和寄存器空间,NVM空间的数据掉电不丢失,它存储了器件的上电默认工作状态,寄存器空间的数据随VCCA的掉电而丢失。NVM和寄存器空间之间可以互相交互,在器件上电过程中,NVM的内容被加载到寄存器空间,后续器件按照寄存器空间的内容运行;反之也可以将寄存器空间的数据写入NVM,这个就是通过外部接口更新NVM的途径。需要额外注意,访问寄存器数据要求VIO供电存在,某些PDN(电源设计)的VIO是从PMIC的输出取得的,使用这些PDN的板子在故障场景时因为VIO无供电,无法访问寄存器,需要外部提供VIO供电。
图 2-2 TPS6594 NVM和寄存器关系