ZHCAFE7 May   2025 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2主要模块简介
    1. 2.1 NVM和register
      1. 2.1.1 Register 分页
      2. 2.1.2 NVM和register空间
    2. 2.2 有限状态机FSM
      1. 2.2.1 FFSM
      2. 2.2.2 中断处理机制
      3. 2.2.3 PFSM
    3. 2.3 SPMI通信机制
  5. 3参考文献

引言

TPS6594/LP8764系列是TI新一代PMIC产品,它具有高集成度,高可拓展性和高功能安全等特点。TPS6594内部集成了5个BUCK convertor和4个LDO,并具有丰富的GPIO,这些GPIO可以通过NVM配置为多种功能,包括外部唤醒输入,看门狗喂狗输入,使能输入,外部电压监控输入,外部高边开关/LDO/BUCK的使能控制等功能,进一步提高了器件的拓展性。LP8764芯片和TPS6594芯片具有类似的芯片架构,常常作为辅PMIC和TPS6594在系统中配合使用。TPS6594/LP8764使用SPMI接口进行多个PMIC间的状态同步,多个并联工作的PMIC的状态机可以视为一个整体,在功能安全方面,TPS6594/LP8764在设计阶段遵照ISO26262的要求进行开发,器件设计有大量功能安全的检测机制,支持ASILD级别的功能安全。