ZHCAFE7 May   2025 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2主要模块简介
    1. 2.1 NVM和register
      1. 2.1.1 Register 分页
      2. 2.1.2 NVM和register空间
    2. 2.2 有限状态机FSM
      1. 2.2.1 FFSM
      2. 2.2.2 中断处理机制
      3. 2.2.3 PFSM
    3. 2.3 SPMI通信机制
  5. 3参考文献

摘要

随着新能源汽车的高速发展,汽车从电动化转向智能化,高阶辅助驾驶在各大OEM和Tier1的快速落地,TDA4正在被广泛的使用在ADAS域控制器,车身域控制器和激光雷达等多种终端应用。以TPS6594/LP8764为代表的TI新一代PMIC家族,不仅是TDA4 SOC的最佳供电方案,也是其他型号SOC供电的良好选择。TPS6594/LP8764具有高集成度,高可拓展性,支持高级别功能安全等特性,功能多且较复杂,应用起来会有不小的难度。本系列文章会从TPS6594/LP8764 PMIC的芯片主要机制介绍、系统设计注意点、常见问题定位思路、自定义PMIC固件(NVM)等方面进行分享。本文是系列文章的第二篇,接上一篇继续对PMIC芯片内部的主要机制进行介绍。