ZHCAFC4 May   2025 LM25180-Q1 , LM5155-Q1 , SN6507-Q1 , UCC14240-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 低压隔离式辅助电源
    2. 1.2 高压偏置电源
  5. 2隔离式辅助电源集中式架构
  6. 3隔离式偏置电源半分布式架构
  7. 4采用 DC-DC 转换器模块的偏置电源
  8. 5使用栅极驱动器驱动变压器的隔离式辅助电源
  9. 6隔离式辅助电源架构中的冗余
  10. 7总结
  11. 8术语

摘要

汽车行业中的电动汽车 (EV) 和混合动力汽车 (HEV) 数量正在不断增加。HVLV DCDC 转换器是 HEV 和 EV 整体电子设备中的重要部件之一,主要用于利用高压电池为低压电池充电。在 HVLV DCDC 电路设计中,偏置电源包含电路的主要部分。这些器件用于为栅极驱动器、微控制器和传感器等提供所需的电源。HVLV DCDC 转换器的隔离式和非隔离式偏置电源有不同的可能架构。这些架构还会影响电路设计中的拓扑和相关器件的选择。