ZHCAFC4 May   2025 LM25180-Q1 , LM5155-Q1 , SN6507-Q1 , UCC14240-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 低压隔离式辅助电源
    2. 1.2 高压偏置电源
  5. 2隔离式辅助电源集中式架构
  6. 3隔离式偏置电源半分布式架构
  7. 4采用 DC-DC 转换器模块的偏置电源
  8. 5使用栅极驱动器驱动变压器的隔离式辅助电源
  9. 6隔离式辅助电源架构中的冗余
  10. 7总结
  11. 8术语

高压偏置电源

在 HEV 和 EV 中,高压偏置电源电路使用高压电池作为电源。作为高压电池,400V 和 800V 电压电池在 HEV 和 EV 中最为常见。连接高压电池的隔离式辅助电源需要支持更宽的输入电压范围。支持宽输入电压范围的需求与低压电池类似:高压电池的 SoC 和负载突降场景。根据电池的 SoC,需要支持更宽的输入电压范围。例如,400V 电池的常用电压范围为 240V 至 450V,800V 电池的常用电压范围为 550V 至 950V。但是,此电压范围可能会因 OEM 要求而异。

尽管高压电池可用作隔离式辅助电源的主要电源,但大多数情况下该电池用于提供冗余。从技术角度以及尽可能降低成本的角度来看,通常选择反激式拓扑来实现如此大和宽的输入电压范围。

表 1-2 德州仪器 (TI) 高压隔离式辅助电源拓扑和相关器件
器件 UCC28C5x-Q1 UCC28700-Q1 UCC28730-Q1 UCC28740-Q1 UCC28781-Q1
开关类型 硬开关式 谷底开关 谷底开关 谷底开关 零电压开关 (ZVS)
反馈
稳压(1)
初级、次级(光耦合器) 初级 初级 次级(光耦合器) 次级(光耦合器)
典型功率级别 20W–100W 2W–50W 2W–50W 2W–50W 50W–150W
初级侧调节从设计中移除了光耦合器。