ZHCAFC4 May 2025 LM25180-Q1 , LM5155-Q1 , SN6507-Q1 , UCC14240-Q1
偏置电源是 HVLV DCDC 转换器设计中的重要部分。本文中展示了 HVLV DCDC 转换器的几种可能的偏置电源架构,以及一些常用架构。根据所选的架构,下一步是选择拓扑(反激式、推挽式、LLC 谐振、集成直流/直流模块等)和相关器件。在决定要使用哪种类型的架构、拓扑和器件时,设计复杂性、尺寸、功能安全要求和成本是主要考量因素。